PRK 46B/66
Fotocélula reflexiva polarizada
| Serie | 46B | 
| Principio de funcionamiento | Principio de reflexión | 
| Alcance efectivo | 0,05 ... 15 m (alcance asegurado) | 
| Límite de alcance | 0,05 ... 18 m (alcance típico) | 
| Trayectoria del haz | Divergente | 
| Fuente de luz | LED, Rojo | 
| Longitud de onda | 620 nm | 
| Forma de señal de emisión | Pulsado | 
| Grupo de LEDs | 1 | 
| Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa  | 
                                
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Consumo de corriente, máx. | 20 mA | 
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB | 
| Corriente en vacío | 0 ... 30 mA | 
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida digital | 
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Principio de conmutación | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) | 
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN) | 
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | 
| Tiempo de respuesta | 1 ms | 
| Tiempo de inicialización | 300 ms | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT  | 
                                
| Tipo de conexión | Cable | 
| Longitud de cable | 2.000 mm | 
| Material de cubierta | PUR | 
| Color de cable | Negro | 
| Número de conductores | 4 hilos | 
| Sección de conductor | 0,2 mm² | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm | 
| Material de carcasa | Plástico | 
| Carcasa de plástico | PC-ABS | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico | 
| Peso neto | 90 g | 
| Color de carcasa | Rojo | 
| Tipo de fijación | Fijación pasante | 
| Compatibilidad de materiales | ECOLAB | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Número de LED | 2 Unidad(es) | 
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C | 
| Índice de protección | IP 67 IP 69K  | 
                                
| Clase de seguridad | II | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 |