PRK 97/4 S

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50017092

Lista de resultados: 3 productos encontrados
KD U-M12-4A-V1-050
Cable de conexión
Código del articulo: 50130652
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 4 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 5.000 mm
Código del articulo: 50130652
KD 095-4
Caja de conexiones
Código del articulo: 50031324
  • Conexión 1: Conector redondo, M12
  • Conexión 2: Borne de tornillo
  • Versión: Acodado, Conector hembra
  • Número de polos: 4 Unidad(es)
Código del articulo: 50031324
PRK 97/4 L
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50019663
  • Serie: 97
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,1 ... 4 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50019663
Serie 97
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,1 ... 4 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Límite de alcance 0,1 ... 6 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Grupo de LEDs 1
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 30 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector normalizado
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 18 mm x 98 mm x 23 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 85 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad I
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Hoja técnica - pdf