PRK 97/4

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50080994

Lista de resultados: 3 productos encontrados
KD U-M12-4A-V1-020
Cable de conexión
Código del articulo: 50130648
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 4 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 2.000 mm
Código del articulo: 50130648
PRK18B.1/4P-6000
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50117358
  • Serie: 18B
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 6 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50117358
PRK 97/4 L
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50019663
  • Serie: 97
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,1 ... 4 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50019663
Serie 97
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,1 ... 4 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0,1 ... 6 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
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
Corriente en vacío 0 ... 30 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
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
Longitud de cable 2.000 mm
Color de cable Negro
Número de conductores 3 hilos
Sección de conductor 0,25 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 85 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Hoja técnica - pdf