PRK3C.BT3/LP-M8
Fotocélula reflexiva polarizada
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | 3C | 
| Principio de funcionamiento | Principio de reflexión | 
| Aplicación | Detección de botellas muy transparentes Detección de láminas transparentes  | 
                                
| Versión especial | Autocolimación | 
| Alcance efectivo | 0 ... 3 m (alcance asegurado), Con reflector TK(S) 100x100 | 
| Límite de alcance | 0 ... 3,6 m (alcance típico), Con reflector TK(S) 100x100 | 
| Fuente de luz | LED, Rojo | 
| Longitud de onda | 635 nm | 
| Forma de señal de emisión | Pulsado | 
| Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa  | 
                                
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual | 
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB | 
| Corriente en vacío | 0 ... 15 mA | 
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida digital | 
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad | 
| Frecuencia de conmutación | 1.500 Hz | 
| Tiempo de respuesta | 0,33 ms | 
| Tiempo de inicialización | 300 ms | 
| Rejilla de respuesta | 110 µs | 
| Tipo | IO-Link | 
| COM-Mode | COM2 | 
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms | 
| Tipo de trama | 2.5 | 
| Especificación | V1.1 | 
| SIO-Mode support | Sí | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT  | 
                                
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M8 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 4 polos | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm | 
| Material de carcasa | Plástico | 
| Carcasa de plástico | PC-ABS | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Peso neto | 10 g | 
| Color de carcasa | Rojo | 
| Tipo de fijación | Dos casquillos roscados M3 Mediante pieza de fijación opcional  | 
                                
| Compatibilidad de materiales | ECOLAB | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Número de LED | 2 Unidad(es) | 
| Elementos de uso | Tecla Teach | 
| Función del elemento de uso | Ajuste de sensibilidad | 
| Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C | 
| Índice de protección | IP 67 IP 69K  | 
                                
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 |