Cortinas ópticas de seguridad MLC

La serie amplia para numerosas aplicaciones de seguridad
La serie de cortinas ópticas de seguridad MLC ofrece equipos del tipo 4 (MLC 500) y del tipo 2 (MLC 300), que no dejan nada que desear en cuanto a resolución, altura de campo de protección y alcance. Con cuatro clases funcionales, los equipos compactos y robustos cumplen una amplia gama de tareas de protección, desde las aplicaciones estándar hasta protecciones especiales controladas como, p. ej., con la función de blanking. Además, los modelos con cascada, el diseño extremadamente delgado, el marcado EX y el índice de protección IP 69K ofrecen soluciones a medida para aplicaciones especiales. Smart Process Gating proporciona una alternativa compacta para las protecciones de accesos en las líneas de transporte: esta función no requiere sensores de muting.
Productos destacados

Carcasa robusta
Los equipos compactos con diseño robusto de carcasa destacan por sus laterales reforzados y un cristal frontal retrasado.

Montaje y alineación sencillos
Varios soportes garantizan que el montaje sea sencillo y rápido en cualquier situación de instalación. Los diseños están dimensionados para ocupar poco espacio y facilitar la alineación. Las versiones con elementos de amortiguación adicionales reducen la transmisión de sacudidas y vibraciones, y garantizan un funcionamiento fiable incluso bajo condiciones exigentes.

Puesta en marcha sencilla y a prueba de errores
Todos los ajustes en el equipo se pueden parametrizar mediante la asignación de pines. Este enfoque ahorra tiempo y costes en la puesta en marcha y garantiza una configuración libre de errores. Para un cambio de dispositivo no se requiere una nueva configuración: puede realizarse mediante Plug and Play.

100 metros hasta el armario de distribución
El emisor y el receptor de la familia MLC 300/500 se pueden conectar al armario de distribución con cables de hasta 100 metros de longitud. Esto permite un emplazamiento flexible de la máquina sin componentes adicionales.
Uso en entornos especiales

Extra delgado para una adaptación exacta
Los modelos MLC 520-S se distinguen por su diseño especialmente estrecho de tan solo 15,4 x 32,6 mm. La longitud del campo de protección está disponible en un escalonamiento especialmente preciso (raster de 30 mm). Puesto que los equipos no tienen zonas muertas, son especialmente adecuados para ser montados de forma óptima en las aberturas de la máquina.

Índices de protección IP 67 / IP 69K
En esta solución, las cortinas ópticas de seguridad MLC están premontadas en un tubo transparente y encapsulado. De este modo, las MLC 510-IP alcanzan los índices de protección IP 67/IP 69K más elevados y sirven, p. ej., para su uso en la industria alimentaria.

Certificación EX conforme a EN 60079
Los modelos MLC 520 EX2 están diseñados para emplearse en zonas con riesgo de explosión y cumplen la directiva ATEX del grupo de equipos II, categoría 3, zona 2 (gas) y 22 (polvo).