L300

Los robustos micros de seguridad con enclavamiento L300 para aplicaciones de seguridad hasta PL e / SIL 3 sirven para proteger puertas de seguridad de máquinas e instalaciones. Las funciones de seguridad completas pueden llevarse a cabo mediante los pulsadores de comando y de emergencia integrados. Gracias a la moderna tecnología RFID, la serie L300 ofrece la más alta protección contra manipulaciones (tipo 4 según EN ISO 14119) y es fácil de integrar. Con una fuerza de cierre de hasta 9750N y una carcasa de metal robusta, los equipos son apropiados especialmente para el uso en puertas pesadas y bajos condiciones ambientales adversas.
safety_header_zuhaltungen_1400x350px

Sus beneficios

  • Protección óptima contra manipulaciones: gracias a los actuadores con codificación RFID. Por eso, no es necesario tomar medidas de instalación especiales
  • Puertas enclavadas: con una fuerza de cierre de hasta 9.750 N, las puertas permanecen bloqueadas incluso bajo las cargas más pesadas
  • Integración sencilla en un circuito de seguridad: a través de sus salidas de seguridad OSSD, todos los equipos se pueden integrar fácilmente en un circuito de seguridad
  • Instalación sencilla: los botones de comando y de paro de emergencia integrados, las manetas adecuadas y la protección Lock-Out Tag-Out y permiten implementar fácilmente funciones de seguridad completas en puertas de seguridad



Productos destacados

Protección completa con un equipo
Bild5

Los pulsadores de comando opcionales del micro de seguridad con enclavamiento L300 simplifican el diseño de funciones de seguridad en las puertas de seguridad. Con los pulsadores integrados para solicitud, reinicio y paro de emergencia, el equipo compacto ofrece una solución completa para la instalación de seguridad en una puerta de acceso. Esto simplifica el cableado y permite ahorrar espacio.

Diseñado para un funcionamiento fiable
Bild6

La articulación en el actuador y la abertura grande y biselada en el dispositivo garantizan un peligro de colisión mínimo entre el sensor y el actuador, y evitan daños incluso con puertas que se cierran de forma imprecisa. La abertura sin obstrucciones permite que cualquier acumulación de suciedad pueda ser retirada fácilmente hacia la parte trasera. Así es como el diseño especial garantiza la máxima fiabilidad y disponibilidad.

Desenclavamiento alineado mediante botón de pánico
Bild11

El pulsador de desbloqueo de emergencia (botón de pánico) opcional permite un desenclavamiento inmediato del actuador y la apertura de la puerta desde el interior de la zona de peligro. El pulsador optimizado ergonómicamente permite al usuario salir de la zona de peligro en caso de quedarse encerrado por descuido. El dispositivo funciona también sin suministro de corriente.

Maneta y seguridad en el mantenimiento con dispositivo Lock-Out Tag-Out
Bild7

La maneta ajustable con tope a la derecha o izquierda AC-L300-SH garantiza un montaje rápido y sencillo del micro de seguridad con enclavamiento L300 en puertas giratorias y puertas corredizas. La construcción de metal sumamente estable y robusta complementa las ventajas para el centrado de la puerta gracias a la articulación del actuador. La maneta AC-L300-SH2 ofrece una alternativa con diseño optimizado (vea figura en la página 17).

El dispositivo opcional Lock-Out Tag-Out evita que el personal quede atrapado en la zona de peligro gracias al uso de candados individuales. Para ello, la protección se desplaza hacia abajo y se engancha el candado. De este modo, se cierra mecánicamente la abertura y se bloquea adicionalmente la identificación por RFID del actuador.

Características técnicas

 
  L300
Dispositivo de cierre con enclavamientos de tipo 4 según EN ISO 14119
Actuadores con codificación RFID para una máxima protección contra manipulaciones
Salidas de seguridad (OSSD)
Performance Level PL e/SIL 3 con un equipo
Fuerza de cierre 9.750 N para el uso incluso bajo cargas muy altas
Carcasa de metal robusta con índices de protección IP 67/IP 69K para uso en entornos adversos
Función de desenclavamiento de emergencia mediante botón de pánico integrado, ergonómicamente optimizado
En el estado enclavado la baja fuerza de retención de 30 N mantiene el dispositivo de protección en su posición, de modo que este no se abre por sí solo
6 LED para un diagnóstico rápido en el equipo
Montaje variable gracias al ajuste flexible del cabezal del equipo y el pulsador de desbloqueo de emergencia en incrementos de 90°
Botones de comando y de paro de emergencia integrados para implementar fácilmente las funciones de seguridad completas en las puertas de seguridad

Accesorios: dispositivo Lock-Out Tag-Out, maneta

Safety at Leuze - Guía de productos Safety (PDF, ~6 MB)
Micros de seguridad, enclavamientos, sensores de proximidad y unidades de control - Guía de productos (PDF, ~3 MB)