Nuestros servicios para fabricantes e integradores
Como fabricante o integrador, es usted responsable del diseño seguro de las máquinas de acuerdo con las leyes, normas y reglamentos aplicables.
En Europa, se aplica la Directiva de Máquinas con marcado CE. Nuestros expertos certificados le proporcionan la asistencia necesaria para realizar estas tareas.


Evaluación de riesgos
De acuerdo con las directivas aplicables, el fabricante de una máquina está obligado a realizar una evaluación de riesgos. Esto también se aplica en caso de llevar a cabo modificaciones o ampliaciones significativas de una máquina. Nuestros expertos le ayudan a identificar los peligros, a estimar y evaluar los riesgos, así como a determinar las medidas necesarias para reducir los riesgos.

Evaluación de conformidad según la Directiva de Máquinas europea
La Directiva de Máquinas europea define el procedimiento para diseñar y fabricar máquinas que cumplan los requisitos de seguridad y salud en el trabajo aplicables. Estos requisitos se deben cumplir para poder recibir la declaración de conformidad y el marcado CE. Nosotros le ayudamos a cumplir e implementar las obligaciones legales de la Directiva de Máquinas.

Concepto de seguridad y diseño del sistema de seguridad
A partir del análisis de riesgos, se determinan las medidas necesarias para reducir los riesgos. Sobre la base de estos requisitos, se desarrollan el concepto de seguridad y las funciones de seguridad. Con nuestros amplios conocimientos del sector y nuestra extensa experiencia en sistemas de seguridad, le proporcionamos propuestas de concepto prácticas y le ayudamos en su implementación.

Verificación y validación de funciones de seguridad
Para evitar errores en la implementación de las funciones de seguridad, se debe verificar que el diseño de las funciones de seguridad sea correcto, completo y de acuerdo con la especificación.
A continuación, se debe validar el rendimiento de la función de seguridad mediante pruebas de funcionamiento y simulaciones de errores. Nosotros le ayudamos a planificar y llevar a cabo las medidas, así como a elaborar la documentación necesaria.

Asistencia en la puesta en marcha
Las tareas típicas en la puesta en marcha de los sensores de seguridad son una orientación, configuración y parametrización óptimas. Nuestros experimentados técnicos de servicio le asisten según la aplicación y los sensores utilizados, para que la puesta en marcha sea rápida y fiable. En el caso de sustituir un equipo o cambiar el tipo de dispositivo, también le ayudamos a minimizar los períodos de inactividad.

Inspección de equipos de protección
En la primera inspección y las inspecciones periódicas, comprobamos el estado, la instalación y el funcionamiento correcto del equipo de protección, así como su integración correcta en la parte segura del control de la máquina. Los resultados de las inspecciones se recogen en un informe detallado. En caso necesario, este informe también contiene sugerencias prácticas para corregir desviaciones.

Medición del tiempo de parada
Para calcular la distancia mínima necesaria entre el equipo de protección y el movimiento peligroso, se debe conocer el tiempo de parada de la máquina. Con la medición del tiempo de parada, podemos determinar con fiabilidad esta magnitud. Esto permite el correcto posicionamiento del equipo de protección. Al medir el tiempo de parada en las inspecciones periódicas, se puede detectar a tiempo el desgaste de las piezas, como por ejemplo en los frenos.