Nuestros servicios para operadores
Como operador, usted es responsable de la seguridad de sus máquinas. Nosotros le ayudamos en las evaluaciones de riesgos periódicas y comprobamos las funciones de los equipos de protección.


Comprobación del estado «Sistemas de seguridad en máquinas e instalaciones»
Nuestros expertos analizan el estado de seguridad de su planta de producción y comprueban si se cumplen los requisitos de seguridad actuales de acuerdo con los últimos avances tecnológicos. En caso de que no sea así, le ofrecemos recomendaciones sobre las correcciones necesarias para cumplir con los requisitos legales.

Evaluación de peligros
El Reglamento alemán sobre la seguridad en el trabajo (BetrSichV, por sus siglas en alemán) presenta al empleador la obligación legal de llevar a cabo una evaluación de peligros antes de utilizar los equipos de trabajo y de actualizarlos periódicamente de acuerdo con los últimos avances tecnológicos. Nuestros expertos le ayudan a realizar la evaluación de peligros y la documentación subsiguiente.

Verificación y validación de funciones de seguridad
Para evitar errores en la implementación de las funciones de seguridad, se debe comprobar que el diseño de las funciones de seguridad sea correcto y completo de acuerdo con la especificación. A continuación, se debe validar el rendimiento de la función de seguridad mediante pruebas de funcionamiento y simulaciones de errores. Nosotros le ayudamos a planificar y llevar a cabo las medidas, así como a generar la documentación necesaria.

Inspección de equipos de protección
Como parte de la inspección inicial o periódica, comprobamos el estado, la instalación y el funcionamiento de los equipos de protección, así como su integración en la parte segura del control de la máquina. Los resultados de las inspecciones se recogen en un informe detallado.

Medición del tiempo de parada
Para calcular la distancia de seguridad necesaria entre el equipo de protección y el movimiento peligroso, se debe conocer el tiempo de parada de la máquina. Con la medición del tiempo de parada, podemos determinar con fiabilidad esta magnitud, lo que permite el correcto posicionamiento del equipo de protección. Al medir el tiempo de parada en las inspecciones periódicas, se puede detectar a tiempo el desgaste de las piezas, como por ejemplo en los frenos del motor.