Escáneres láser

Los escáneres láser de las series ROD 300 para tareas de medición en la producción y ROD 500 para la navegación de AGV permiten maximizar la eficiencia de los procesos de fabricación y logística. Los equipos incorporan tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging). La monitorización integrada de las ventanas facilita el mantenimiento predictivo y posibilita así un elevado grado de disponibilidad de la instalación. Gracias a sus dimensiones compactas de 80 x 80 x 80 mm, los escáneres láser también se pueden integrar perfectamente en entornos de producción confinados y en sistemas de transporte sin conductor (AGV) pequeños. La elevada resolución angular de 0,025° permite ejecutar con una precisión de detalle máxima tareas de medición en la producción, así como implementar procesos de producción con la máxima eficiencia, también en términos de uso de recursos. Con una frecuencia de exploración de 80 Hz, se detectan de manera fiable incluso objetos en rápido movimiento en la intralogística, por ejemplo, en el control de envases. De este modo, se pueden automatizar transportadores continuos con un rendimiento óptimo.
Header_1400x400

Nueva serie de escáneres láser con tecnología LiDAR para la medición de contornos y la navegación

Máxima eficiencia en procesos de producción y logística, gracias a la elevada resolución angular y al mantenimiento predictivo

Los nuevos escáneres láser de la serie ROD 300 para la medición de contornos y de la serie ROD 500, como variante de alta resolución para tareas de navegación, se caracterizan por sus altas velocidades de escaneo, acompañadas de una elevada resolución angular. Esto permite diseñar los procesos de producción y logística con una eficiencia máxima. La frecuencia de escaneo de 80 Hz permite detectar de con fiabilidad incluso objetos que se mueven a gran velocidad. La monitorización de ventana integrada facilita el mantenimiento predictivo y garantiza una elevada disponibilidad del sistema. Gracias a su diseño compacto, los escáneres láser también pueden integrarse en entornos de producción con poco espacio y en sistemas de transporte sin conductor (AGV) pequeños.

Sus beneficios

  • Máxima precisión y atención al detalle, gracias a la elevada resolución angular. La detección precisa y la medición de contornos de diferentes piezas en la producción permite ejecutar los procesos de fabricación con una eficiencia máxima,incluso en el uso de recursos. Asimismo, la elevada resolución permite posicionar con gran precisión los sistemas de transporte sin conductor (AGV).
  • Detección de objetos en rápido movimiento, gracias a la elevada frecuencia de escaneo de 80 Hz. Gracias a la elevada frecuencia de escaneo de 80 Hz, se pueden detectar de manera fiable objetos en rápido movimiento en transportadores continuos, maximizando así la eficiencia del sistema.
  • Mantenimiento predictivo mediante monitorización de la ventana: La monitorización integrada de la ventana permite detectar a tiempo la suciedad y alcanzar una elevada disponibilidad del sistema gracias al mantenimiento predictivo.
  • Integración excelente gracias al diseño compacto: Gracias a sus dimensiones compactas de tan solo 80 x 80 x 80 mm, es posible integrar el escáner láser en los espacios de instalación más reducidos en la producción y la intralogística, así como en AGV.
  • Para el uso en rangos de temperatura altos y bajos: El ROD 300/500 se puede utilizar entre -30 °C y +60 °C, ya sea para el almacenamiento ultracongelado o en aplicaciones con requisitos de temperatura exigentes, por ejemplo en entornos de producción de baterías.
  • Diseño robusto: El nuevo escáner láser ROD 300/500 tiene un diseño robusto gracias al índice de protección IP67, la base de aluminio de alta calidad y el diodo láser de 905 nm integrado.

Productos destacados

RD300_dust_700x500px

Mantenimiento predictivo mediante monitorización de la ventana

Los escáneres láser de las series 300/500 pueden monitorizar la ventana para comprobar si presenta contaminación. Si se excede el umbral de advertencia establecido, se emite un mensaje de mantenimiento. El mantenimiento predictivo permite alcanzar un grado elevado de disponibilidad.

RD300_AGV_700x500px

Integración flexible gracias al diseño compacto

Gracias a su diseño compacto de 80 x 80 x 80 mm, los escáneres láser son ideales para su integración en espacios de instalación reducidos en vehículos móviles y en aplicaciones donde el espacio es limitado.

RD300_warm_kalt2_700x500px_(1)

Diseño robusto y amplio rango de temperatura

Los escáneres láser de las series ROD 300/500 destacan por su carcasa robusta y su amplio rango de temperatura. Pueden utilizarse en entornos entre -30 °C y +60 °C, y son aptos para aplicaciones a bajas temperaturas en el sector de ultracongelados, así como para requisitos de temperatura exigentes, como por ejemplo en la producción de baterías.

Aplicaciones

ROD300_Konturvermessung_Autotuer_700x500px

Medición de contornos en la producción

Requisito:
Antes de introducir piezas a un sistema de pintura automatizado, es preciso medir sus contornos para poder aplicar la pintura de manera selectiva. La superficie de las piezas no debe afectar a la precisión de la determinación del contorno.

Solución:
Gracias a la elevada resolución de 0,025°, los escáneres láser de la serie ROD500 puede determinar con precisión los contornos de las piezas, incluso con superficies diferentes (altamente brillantes o mates). La medición exacta del contorno permite aplicar la pintura al objeto de manera precisa.

ROD300_AGV_Navigation_700x500px

Navegación de sistemas de transporte sin conductor (AGV) 

Requisito:
Debe utilizarse un AGV para transportar materiales en un almacén. El primer paso consiste en trazar el entorno antes de que el AGV ejecute los movimientos de mercancías.

Solución:
Gracias a su sumamente elevada resolución de 0,025°, los escáneres láser de la serie ROD 500 pueden trazar su entorno con extrema precisión, y crear así un mapa inicial del entrono del almacén. Durante las operaciones logísticas, el ROD 500 es ideal para la navegación natural del AGV y para evitar colisiones.

ROD300_Showroom_ret_700x500px

Control de medios

Requisito:
Una pared de vídeo debe utilizarse de manera interactiva. Los movimientos del puntero de un ratón convencional serán imitados por la mano o los dedos del usuario. Se requiere un sensor para escanear toda la superficie de interacción y determinar la posición de las manos.

Solución:
Se monta un escáner láser ROD 300 sobre la pared de vídeo. Con su plano de escaneo directamente sobre el display, localiza todos los objetos situados en el área de escaneo. El escáner determina la posición de los objetos, y se asignan los objetos a los movimientos mediante una conversión. Esto significa que una persona puede controlar la pared de vídeo mediante el software asociado.

ROD300_vermessung_profile_paletten_700x500px

Detección de contornos en la logística de almacén

Requisito:
n un centro logístico, es necesario comprobar los contornos de los palets durante el almacenamiento y la retirada, para posibilitar el funcionamiento fluido de los procesos logísticos subsiguientes. La comprobación no debe verse afectada por el hecho de que los palets estén cargados con un único tipo de mercancías o por mercancías mixtas, ni por la superficie de las mercancías.

Solución:
Se montan dos escáneres láser de la serie ROD 300 sobre el transportador continuo. Esto permite medir el contorno de los palets antes de almacenarlos o retirarlos. Los escáneres láser proporcionan valores de medición estables con independencia de la carga del palet o la superficie de las mercancías (altamente brillante o mate).

ROD300_identifikation_inhalt_700x500px

Comprobación de contenedores

Requisito:
En un centro logístico, deben comprobarse los contenedores presentes en el sistema transportador para determinar si están llenos de mercancía o no. Debería maximizarse la velocidad del transportador continuo para alcanzar la máxima eficiencia del sistema.

Solución:
Se monta un escáner láser de la serie ROD 300 sobre el sistema transportador. Puede aumentarse la frecuencia de los escaneos individuales del ROD 300 para minimizar las áreas ciegas entre dos mediciones y detectar los objetos de forma aún más rápida. Esto maximiza la productividad y la eficiencia del sistema.

Características técnicas

Característica ROD 300 ROD 500
Ángulo de exploración 275° 275°
Resolución angular 0,1° a 40 Hz
0,2° a 80 Hz
0,2° a 50 Hz
0,025° a 10 Hz
0,05° a 20 Hz
0,1° a 40 Hz
0,2° a 80 Hz
0,2° a 50 Hz
Distancia de medición 5,5 m al 2 %
10 m al 10 %
25 m al 90 %
5,5 m al 2 %
10 m al 10 %
25 m al 90 %
Interfaces EtherNet (TCP/UDP) EtherNet (TCP/UDP)
Índice de protección IP67 IP67
Dimensiones 79 mm x 85 mm x 80 mm 79 mm x 85 mm x 80 mm
Rango de temperatura -30 °C a 60 °C -30 °C a 60 °C
Longitud de onda LED 905 nm 905 nm
Función Medición Medición (versión de alta resolución)