RK 72/4-200,5000
Fotocélula autorreflexiva energética
| Serie | 72 |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
| Alcance efectivo | 0 ... 0,2 m (alcance asegurado) |
| Límite de alcance | 0 ... 0,34 m (alcance típico) |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 12 ... 30 V, CC |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Cable |
| Longitud de cable | 5.000 mm |
| Número de conductores | 3 hilos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |