RK 85/7-800
Fotocélula autorreflexiva energética
| Serie | 85 |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
| Alcance efectivo | 0 ... 0,8 m (alcance asegurado) |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Tensión de alimentación UB | 230 V, CA/CC, -10 ... 10 % |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Relé, Contacto NC/NA |
| Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
| Frecuencia de conmutación | 20 Hz |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Conector normalizado |
| Número de polos | 6 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 490 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | I |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |