RK 93/4-150 S
Fotocélula autorreflexiva energética
| Serie | 93 |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
| Versión especial | Óptica en V |
| Alcance efectivo | 0,005 ... 0,15 m (alcance asegurado) |
| Límite de alcance | 0,005 ... 0,17 m (alcance típico) |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de potencia, máx. | 0,6 W |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Frecuencia de conmutación | 250 Hz |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Conector normalizado |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 170 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | I |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2 (versión alemana) |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |