RK 93/4-20 S,6000
Fotocélula autorreflexiva energética
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | 93 |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
| Versión especial | Óptica en V |
| Alcance efectivo | 0 ... 0,02 m (alcance asegurado) |
| Límite de alcance | 0 ... 0,023 m (alcance típico) |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de potencia, máx. | 0,6 W |
| Frecuencia de conmutación | 250 Hz |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Conector normalizado |
| Longitud de cable | 6.000 mm |
| Número de conductores | 3 hilos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 170 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | I |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2 (versión alemana) |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |