RKR 18/4,6000

Fotocélula reflexiva sin polarizar

Número de producto: 50102730

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
RK18B.1/4P-6000
Fotocélula reflexiva sin polarizar
Código del articulo: 50117374
  • Serie: 18B
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 6 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50117374
Serie 18
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Versión especial Autocolimación
Alcance efectivo 0 ... 4 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 5 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 35 mA
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 6.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Marrón
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,22 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 180 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf