RKU318-400.3/2X-M12
Barrera de reflexión ultrasónica
Serie | 318 |
Principio de funcionamiento | Principio de reflexión |
Incluye | 2 tuercas de montaje M18 |
Alcance efectivo | 0 ... 0,4 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Frecuencia ultrasonido | 300 kHz |
Dirección de irradiación | Frontal |
Ángulo de apertura | 8 ° |
Distancia de objeto respecto al fondo | ≥ 100 mm |
Distancia al reflector | 0,1 ... 0,4 m |
Resolución | < 2 mm |
Repetibilidad | 0,5 % |
Magnitud de referencia, repetibilidad | Valor final |
Deriva de temperatura | 5 % |
Magnitud de referencia, deriva de temperatura | Valor final |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 5 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 50 mA |
Histéresis de conmutación | 1 % |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | Contacto NA |
Frecuencia de conmutación | 8 Hz |
Tiempo de respuesta | 62 ms |
Tiempo de inicialización | 500 ms |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 91,6 mm |
Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | Polibutileno (PBT) |
Material, superficie activa | Plástico, Resina epoxi reforzada con fibra de vidrio |
Material del convertidor de ultrasonidos | Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT)) |
Peso neto | 70 g |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Elementos de uso | Teclas de control |
Función del elemento de uso | Ajuste de las salidas/característica de salida Conmutación de contacto NC / contacto NA Reinicialización del ajuste de fábrica |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272802 |
ECLASS 12.0 | 27272802 |
ECLASS 13.0 | 27272802 |
ECLASS 14.0 | 27272802 |
ECLASS 15.0 | 27272802 |
ETIM 5.0 | EC001848 |
ETIM 6.0 | EC001848 |
ETIM 7.0 | EC001848 |
ETIM 8.0 | EC001848 |
ETIM 9.0 | EC001848 |
ETIM 10.0 | EC001848 |