¡Cuidado! Artículo no disponible.
RRT42.4
Transceptor de dispositivo de seguridad multihaz
Número de producto:
909682
Artículo siguiente
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Lista de resultados: 6 productos encontrados
MLD510-R3L
Receptor de dispositivo de seguridad multihaz
Código del articulo:
66536200
- Serie: MLD 500
- Número de haces: 3 Unidad(es)
- Funciones: Rearme automático
- Indicador luminoso de muting integrado: No
MLD500-T3L
Emisor de dispositivo de seguridad multihaz
Código del articulo:
66502200
- Serie: MLD 500
- Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
- Número de haces: 3 Unidad(es)
- Funciones: Reducción del alcance
MLD-XM03
Espejo deflector
Código del articulo:
66500201
- Número de haces: 3 Unidad(es)
- Distancia entre haces: 400 mm
KD S-M12-5A-P1-100
Cable de conexión
Código del articulo:
50133861
- Conexión: Conector redondo, M12
- Versión: Axial, Conector hembra
- Número de polos: 5 Unidad(es)
- Longitud de cable: 10.000 mm
MSI-SR-LC31AR-01
Relés de seguridad
Código del articulo:
50133004
- Aplicación: Circuitos de parada de emergencia
- Rearranque: Automático
- Tipo de borne: Borne de tornillo
- Funciones: Control de cortocircuitos entre conductores
BT-SET-240BC
Set de soportes
Código del articulo:
560340
- Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
- Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
- Material de la pieza de fijación: Metal
- Apropiado para el grupo de productos: Barrerasópticas de seguridad
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |