RRT44/A

Transceptor de dispositivo de seguridad multihaz

Número de producto: 580011

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Lista de resultados: 4 productos encontrados
MLD510-R4L/A
Receptor de dispositivo de seguridad multihaz
Código del articulo: 66536301
  • Serie: MLD 500
  • Número de haces: 4 Unidad(es)
  • Funciones: Rearme automático
  • Indicador luminoso de muting integrado: No
Código del articulo: 66536301
MLD500-T4L/A
Emisor de dispositivo de seguridad multihaz
Código del articulo: 66502301
  • Serie: MLD 500
  • Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
  • Número de haces: 4 Unidad(es)
  • Funciones: Reducción del alcance
Código del articulo: 66502301
KD S-M12-5A-P1-100
Cable de conexión
Código del articulo: 50133861
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 10.000 mm
Código del articulo: 50133861
BT-SET-240BC
Set de soportes
Código del articulo: 560340
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
  • Apropiado para el grupo de productos: Barrerasópticas de seguridad
Código del articulo: 560340
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Instrucciones de uso - pdf