¡Cuidado! Artículo no disponible.
                                            
                
                                                                RRT44.6
Transceptor de dispositivo de seguridad multihaz
                                            
                            Número de producto:
                        
                    
                                            
                        
                            909683
                        
                                    
                    
            
            Artículo siguiente
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
    Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
                Lista de resultados: 7 productos encontrados
            
                
                                                                                
                                MLD520-RT3
                            
                            
                                                                                            
                        
                                                                                                        
                                    
                                                    
                                            
                    
                
                                Transceptor de dispositivo de seguridad multihaz
                            
                                                            
                                    
                                        Código del articulo:
                                    
                                    
                                        66557200
                                    
                                
                            
                                                            - Serie: MLD 500
 - Alcance, máx.: 0,5 ... 6 m
 - Número de haces: 3 Unidad(es)
 - Funciones: Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable
 
                                                                                
                                MLD520-R4L
                            
                            
                                                                                            
                        
                                                                                                        
                                    
                                                    
                                            
                    
                
                                Receptor de dispositivo de seguridad multihaz
                            
                                                            
                                    
                                        Código del articulo:
                                    
                                    
                                        66556300
                                    
                                
                            
                                                            - Serie: MLD 500
 - Número de haces: 4 Unidad(es)
 - Funciones: Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable
 - Indicador luminoso de muting integrado: No
 
                                                                                
                                MLD500-T4L
                            
                            
                                                                                            
                        
                                                                                                        
                                    
                                                    
                                            
                    
                
                                Emisor de dispositivo de seguridad multihaz
                            
                                                            
                                    
                                        Código del articulo:
                                    
                                    
                                        66502300
                                    
                                
                            
                                                            - Serie: MLD 500
 - Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
 - Número de haces: 4 Unidad(es)
 - Funciones: Reducción del alcance
 
                                                                                
                                KD S-M12-8A-P1-100
                            
                            
                                                                                            
                        
                                                                                                        
                                    
                                                    
                                            
                    
                
                                Cable de conexión
                            
                                                            
                                    
                                        Código del articulo:
                                    
                                    
                                        50135129
                                    
                                
                            
                                                            - Conexión: Conector redondo, M12
 - Versión: Axial, Conector hembra
 - Número de polos: 8 Unidad(es)
 - Longitud de cable: 10.000 mm
 
                                                                                
                                KD S-M12-5A-P1-100
                            
                            
                                                                                            
                        
                                                                                                        
                                    
                                                    
                                            
                    
                
                                Cable de conexión
                            
                                                            
                                    
                                        Código del articulo:
                                    
                                    
                                        50133861
                                    
                                
                            
                                                            - Conexión: Conector redondo, M12
 - Versión: Axial, Conector hembra
 - Número de polos: 5 Unidad(es)
 - Longitud de cable: 10.000 mm
 
                                                                                
                                MSI-SR-LC31AR-01
                            
                            
                                                                                            
                        
                                                                                                        
                                    
                                                    
                                            
                    
                
                                Relés de seguridad
                            
                                                            
                                    
                                        Código del articulo:
                                    
                                    
                                        50133004
                                    
                                
                            
                                                            - Aplicación: Circuitos de parada de emergencia
 - Rearranque: Automático
 - Tipo de borne: Borne de tornillo
 - Funciones: Control de cortocircuitos entre conductores
 
                                                                                
                                BT-SET-240BC
                            
                            
                                                                                            
                        
                                                                                                        
                                    
                                                    
                                            
                    
                
                                Set de soportes
                            
                                                            
                                    
                                        Código del articulo:
                                    
                                    
                                        560340
                                    
                                
                            
                                                            - Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
 - Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
 - Material de la pieza de fijación: Metal
 - Apropiado para el grupo de productos: Barrerasópticas de seguridad
 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272703 | 
| ECLASS 9.0 | 27272703 | 
| ETIM 5.0 | EC001832 | 
| ETIM 6.0 | EC001832 |