RT 318K/N-200-S12

Fotocélula autorreflexiva energética

Número de producto: 50082148

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
FT318B.3/2N-M12
Fotocélula autorreflexiva energética
Código del articulo: 50122556
  • Serie: 318B
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva
  • Alcance efectivo, máx.: 0,001 ... 0,215 m
  • Diseño: Cilíndrico
Código del articulo: 50122556
Serie 318
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0 ... 0,2 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,002 ... 0,1 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,007 ... 0,07 m
Límite de alcance, blanco 90% 0 ... 0,25 m
Límite de alcance, gris 18% 0,002 ... 0,12 m
Límite de alcance, negro 6% 0,007 ... 0,08 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 25 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Tiempo de inicialización 30 ms
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA 12
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 20 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf