RT 318K/N-400
Fotocélula autorreflexiva energética
| Serie | 318 | 
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva | 
| Alcance efectivo | Alcance asegurado | 
| Alcance efectivo, blanco 90% | 0 ... 0,4 m | 
| Alcance efectivo, gris 18% | 0,004 ... 0,2 m | 
| Alcance efectivo, negro 6% | 0,01 ... 0,125 m | 
| Límite de alcance, blanco 90% | 0 ... 0,5 m | 
| Límite de alcance, gris 18% | 0,004 ... 0,24 m | 
| Límite de alcance, negro 6% | 0,01 ... 0,15 m | 
| Límite de alcance | Alcance típico | 
| Trayectoria del haz | Divergente | 
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo | 
| Longitud de onda | 880 nm | 
| Forma de señal de emisión | Pulsado | 
| Grupo de LEDs | 1 | 
| Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria | 
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB | 
| Corriente en vacío | 0 ... 25 mA | 
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida digital | 
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN | 
| Principio de conmutación | De conmutación claridad | 
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN | 
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad | 
| Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz | 
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms | 
| Tiempo de inicialización | 30 ms | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT | 
| Tipo de conexión | Cable | 
| Longitud de cable | 2.000 mm | 
| Material de cubierta | PVC | 
| Color de cable | Negro | 
| Número de conductores | 4 hilos | 
| Sección de conductor | 0,25 mm² | 
| Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 50 mm | 
| Tamaño de rosca | M18 x 1 mm | 
| Material de carcasa | Plástico | 
| Carcasa de plástico | PA 12 | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico | 
| Peso neto | 90 g | 
| Color de carcasa | Negro Rojo | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Número de LED | 1 Unidad(es) | 
| Elementos de uso | Potenciómetro de 270° | 
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 65 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C | 
| Índice de protección | IP 67 | 
| Clase de seguridad | II | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270903 | 
| ECLASS 9.0 | 27270903 | 
| ETIM 5.0 | EC001821 | 
| ETIM 6.0 | EC001821 |