RT 318K/P-550

Fotocélula autorreflexiva energética

Número de producto: 50082197

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
ET318B.3/4P
Fotocélula autorreflexiva energética
Código del articulo: 50122563
  • Serie: 318B
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva
  • Alcance efectivo, máx.: 0,001 ... 0,7 m
  • Diseño: Cilíndrico
Código del articulo: 50122563
Serie 318
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0 ... 0,55 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,007 ... 0,26 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,015 ... 0,165 m
Límite de alcance, blanco 90% 0 ... 0,7 m
Límite de alcance, gris 18% 0,007 ... 0,31 m
Límite de alcance, negro 6% 0,015 ... 0,19 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
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
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 25 mA
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
Tiempo de inicialización 30 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,25 mm²
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA 12
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 90 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 65 °C
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
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf