RT 318M/N-400
Fotocélula autorreflexiva energética
| Serie | 318 |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
| Alcance efectivo | Alcance asegurado |
| Alcance efectivo, blanco 90% | 0 ... 0,4 m |
| Alcance efectivo, gris 18% | 0,004 ... 0,2 m |
| Alcance efectivo, negro 6% | 0,01 ... 0,125 m |
| Límite de alcance, blanco 90% | 0 ... 0,5 m |
| Límite de alcance, gris 18% | 0,004 ... 0,24 m |
| Límite de alcance, negro 6% | 0,01 ... 0,15 m |
| Límite de alcance | Alcance típico |
| Trayectoria del haz | Divergente |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Longitud de onda | 880 nm |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 25 mA |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
| Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Tiempo de inicialización | 30 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Cable |
| Longitud de cable | 2.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Color de cable | Negro |
| Número de conductores | 4 hilos |
| Sección de conductor | 0,25 mm² |
| Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 50 mm |
| Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
| Material de carcasa | Acero inoxidable |
| Carcasa de acero inoxidable | V2A |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 130 g |
| Color de carcasa | Negro Plata |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Potenciómetro de 270° |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 65 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | II |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |