RTFR 3B/6D-S8.3
Fotocélula autorreflexiva energética
| Serie | 3B | 
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva | 
| Alcance efectivo | Alcance asegurado | 
| Alcance efectivo, blanco 90% | 0 ... 0,42 m | 
| Alcance efectivo, gris 18% | 0,003 ... 0,235 m | 
| Alcance efectivo, negro 6% | 0,005 ... 0,21 m | 
| Límite de alcance, blanco 90% | 0 ... 0,45 m | 
| Límite de alcance, gris 18% | 0,003 ... 0,255 m | 
| Límite de alcance, negro 6% | 0,005 ... 0,22 m | 
| Límite de alcance | Alcance típico | 
| Trayectoria del haz | Divergente | 
| Fuente de luz | LED, Rojo | 
| Longitud de onda | 620 nm | 
| Forma de señal de emisión | Pulsado | 
| Grupo de LEDs | 2 | 
| Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa | 
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Consumo de corriente, máx. | 10 mA | 
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB | 
| Corriente en vacío | 0 ... 10 mA | 
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida digital | 
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull | 
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad | 
| Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz | 
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms | 
| Tiempo de inicialización | 300 ms | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M8 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 3 polos | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm | 
| Material de carcasa | Plástico | 
| Carcasa de plástico | PC-ABS | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Peso neto | 10 g | 
| Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 | 
| Tipo de fijación | Fijación pasante | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Número de LED | 2 Unidad(es) | 
| Elementos de uso | Potenciómetro de 270° | 
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 55 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C | 
| Índice de protección | IP 67 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270903 | 
| ECLASS 9.0 | 27270903 | 
| ETIM 5.0 | EC001821 | 
| ETIM 6.0 | EC001821 |