S420-9CB5-LW
Micro de seguridad de bisagra
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.
| Serie | S400 |
| Funciones | Bisagra mecánica con micro de seguridad integrado sin enclavamiento Dispositivo de cierre sin enclavamiento según EN ISO 14119 Integración en sistemas de control hasta la categoría 4 según EN ISO 13849-1 |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 5.000.000 Cantidad de ciclos |
| Categoría de utilización en CC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Categoría de utilización en CA 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Asignación de contactos | 2NC + 2NO |
| Apertura del contacto | De fuerza, obligatorio |
| Protección contra cortocircuito | 500 V, 2 A, tipo gG, IEC 60269-1 |
| Tensión asignada de aislamiento | 30 V CA, 36 V CC |
| Corriente térmica convencional, máx. | 2 A |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Conexión de contacto |
| Tipo de conexión | Cable |
| Longitud de cable | 5.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Número de conductores | 8 hilos |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm |
| Material de carcasa | Acero inoxidable |
| Carcasa de acero inoxidable | AISI 316L |
| Material contacto eléctrico | Aleación de plata |
| Peso neto | 1.025 g |
| Color de carcasa | Plata |
| Tipo de fijación | Placa de montaje Rosca de fijación |
| Lado de la entrada de cable | Lado de la pared |
| Tipo de interruptor | Dispositivo de cierre sin enclavamiento, ISO 14119 |
| Principio de conmutación | Contacto rodante |
| Solicitación a carga axial | 2.000 N·m |
| Solicitación a carga radial | 2.000 N·m |
| Solicitación a carga de torsión | 50 N·m |
| Vida útil mecánica | 1.000.000 Juegos de acc., IEC 6047-5-1 |
| Frecuencia de accionamiento, máx. | 1.200 por hora, IEC 6047-5-1 |
| Actuador interno | Micro de seguridad en la bisagra, encapsulado |
| Recorrido de accionamiento (ángulo) en caso de desconexión forzosa | 4 N, A partir del punto de conmutación ajustado |
| Ángulo de accionamiento, máx. | 180 ° |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 80 °C |
| Grado de ensuciamiento | 3, EN 60947-1 |
| Índice de protección | IP 67 IP 69K |
| Certificaciones | TÜV Süd c UL US |
| Número de arancel | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27270609 |
| ECLASS 9.0 | 27270609 |
| ECLASS 10.0 | 27270609 |
| ECLASS 11.0 | 27270609 |
| ETIM 5.0 | EC002591 |
| ETIM 6.0 | EC002591 |
| ETIM 7.0 | EC002591 |