SD2R30-2850E
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | SOLID-2 |
Tipo de equipo | Receptor |
Aplicación | Protección para las manos |
Paquete de funciones | Extended |
Funciones | Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Monitorización de contactores (EDM) |
Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,92E-08 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 2, EN ISO 13849 |
Resolución | 30 mm |
Altura del campo de protección | 2.850 mm |
Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de corriente, máx. | 140 mA, Sin carga externa |
Protección de espacios peligrosos | 2 A de acción semiretardada |
Número de entradas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 17,6 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,8 V |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 15 mA |
Función | Entrada de control para bloqueo de inicio/reinicio (RES) |
Función | Entrada de control para bloqueo de inicio/reinicio (RES) |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida de seguridad OSSD |
Tensión de conmutación high, mín. | 17,6 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,8 V |
Tensión de conmutación, típ. | 22 V |
Tipo de tensión | CC |
Carga de corriente, máx. | 250 mA |
Inductividad de carga | 2.000.000 µH |
Capacidad de carga | 0,22 µF |
Corriente residual, máx. | 0,005 mA |
Corriente residual, típ. | 0,02 mA |
Caída de tensión | 1,6 V |
Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Tipo | Salida digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 17,6 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,8 V |
Tensión de conmutación, típ. | 22 V |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 80 mA |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
Función | Salida de señalización Error |
Tiempo de respuesta | 48 ms |
Tiempo de rearme | 100 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Interfaz de máquina |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Sección de cable admisible, típ. | 0,25 mm² |
Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m |
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 300 Ω |
Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 2.925,5 mm x 34,6 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Material de las caperuzas terminales | Fundición a presión de cinc |
Peso neto | 2.900 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Montaje en columna de montaje Montaje en ranura |
Tipo de indicación | Display de 7 segmentos LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | TÜV NRTL US c CSA US |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |