SD2R90-1350

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 67821413

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 3 productos encontrados
MLC310R90-1350
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68091913
  • Serie: MLC 300
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 1.350 mm
  • Tipo: 2, IEC/EN IEC 61496
Código del articulo: 68091913
MLC510R90-1350
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68001913
  • Serie: MLC 500
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 1.350 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Código del articulo: 68001913
BT-2HF
Set de soportes
Código del articulo: 429393
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
  • Apropiado para el grupo de productos: Cortinasópticas de seguridad
Código del articulo: 429393
Serie SOLID-2
Tipo de equipo Receptor
Aplicación Protección de accesos
Protección de zonas de peligro
Paquete de funciones Basic
Funciones Comprobación cíclica integrada
Puesta en marcha/rearranque automático
Tipo 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 8,92E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 2, EN ISO 13849
Resolución 90 mm
Altura del campo de protección 1.350 mm
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
Consumo de corriente, máx. 140 mA, Sin carga externa
Protección de espacios peligrosos 2 A de acción semiretardada
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tensión de conmutación high, mín. 17,6 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,8 V
Tensión de conmutación, típ. 22 V
Tipo de tensión CC
Carga de corriente, máx. 250 mA
Inductividad de carga 2.200.000 µH
Capacidad de carga 0,22 µF
Corriente residual, máx. 0,005 mA
Corriente residual, típ. 0,02 mA
Caída de tensión 1,6 V
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Tiempo de respuesta 9 ms
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
Sección de cable admisible, típ. 0,25 mm²
Longitud del cable de conexión, máx. 100 m
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. 300 Ω
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 1.425,5 mm x 34,6 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Fundición a presión de cinc
Peso neto 1.500 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Montaje en columna de montaje
Montaje en ranura
Tipo de indicación Display de 7 segmentos
LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones TÜV NRTL US
c CSA US
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modelo CAD 3D - SD2R90-1350 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Application Note Substitute - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - Tüv Süd - pdf
Certificado - TÜV Süd NRTL US - pdf