SD2T40-1500

Emisor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 67821915

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 3 productos encontrados
MLC300T40-1500
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68090415
  • Serie: MLC 300
  • Alcance, máx.: 0 ... 20 m
  • Resolución: 40 mm
  • Altura del campo de protección: 1.500 mm
Código del articulo: 68090415
MLC500T40-1500
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68000415
  • Serie: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 20 m
  • Resolución: 40 mm
  • Altura del campo de protección: 1.500 mm
Código del articulo: 68000415
BT-2HF
Set de soportes
Código del articulo: 429393
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
  • Apropiado para el grupo de productos: Cortinasópticas de seguridad
Código del articulo: 429393
Serie SOLID-2
Tipo de equipo Emisor
Aplicación Protección de accesos
Protección de zonas de peligro
Protección para las manos
Funciones 2 canales de transmisión, seleccionables
Tipo 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Resolución 40 mm
Altura del campo de protección 1.500 mm
Alcance 0,8 ... 20 m
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 950 nm
Potencia media diodo emisor 50 µW
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 1
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretemperaturas
Protección contra sobretensiones
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corriente, máx. 45 mA, Sin carga externa
Protección de espacios peligrosos 2 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 17,6 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,8 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 20 mA
Función Entrada de señal de test
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Longitud del cable de conexión, máx. 100 m
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. 300 Ω
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 1.575,5 mm x 34,6 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material de las caperuzas terminales Fundición a presión de cinc
Peso neto 1.600 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Montaje en columna de montaje
Montaje en ranura
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 15 ... 95 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones TÜV NRTL US
c CSA US
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modelo CAD 3D - SD2T40-1500 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - Tüv Süd - pdf
Certificado - TÜV Süd NRTL US - pdf