SD4R14-450-450EL
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Conexión en cascada | Conexión en cascada fija, forma en L, 90° |
Paquete de funciones | Extended |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6E-09 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
Resolución | 14 mm |
Altura del campo de protección bifurcación 1 | 450 mm |
Altura del campo de protección bifurcación 2 | 450 mm |
Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC |
Tipo | Entrada digital |
Tipo de tensión | CC |
Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida de seguridad OSSD |
Elemento de conmutación | Transistor |
Elemento de conmutación | Transistor |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor |
Tiempo de respuesta | 7 ms |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Material de carcasa | Metal |
Tipo de indicación | LED |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |