SD4R90-300
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | SOLID-4 |
| Tipo de equipo | Receptor |
| Aplicación | Protección de accesos Protección de zonas de peligro |
| Paquete de funciones | Basic |
| Funciones | Puesta en marcha/rearranque automático |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6E-09 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 4, EN ISO 13849 |
| Resolución | 90 mm |
| Altura del campo de protección | 300 mm |
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consumo de corriente, máx. | 110 mA, Sin carga externa |
| Protección de espacios peligrosos | 2 A de acción semiretardada |
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida de seguridad OSSD |
| Tensión de conmutación high, mín. | 17,6 V |
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,8 V |
| Tensión de conmutación, típ. | 22 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Carga de corriente, máx. | 250 mA |
| Inductividad de carga | 2.000.000 µH |
| Capacidad de carga | 0,22 µF |
| Corriente residual, máx. | 0,02 mA |
| Corriente residual, típ. | 0,005 mA |
| Caída de tensión | 1,6 V |
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Tiempo de rearme | 100 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Interfaz de máquina |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Sección de cable admisible, típ. | 0,25 mm² |
| Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m |
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 300 Ω |
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 375,5 mm x 34,6 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
| Material de las caperuzas terminales | Fundición a presión de cinc |
| Peso neto | 400 g |
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
| Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Montaje en columna de montaje Montaje en ranura |
| Tipo de indicación | Display de 7 segmentos LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | TÜV NRTL US c CSA US |
| Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 |
| Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-29 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |