SD4T14-300-450L

Emisor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 67849019

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

Conexión en cascada Conexión en cascada fija, forma en L, 90°
Funciones 2 canales de transmisión, seleccionables
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL , IEC/EN 62061
Duración de utilización , EN ISO 13849-1
Resolución 14 mm
Alcance 0,3 ... 4,5 m
Altura del campo de protección bifurcación 1 300 mm
Altura del campo de protección bifurcación 2 450 mm
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Fuente de luz LED
Tensión de alimentación UB 24 V, CC
Tipo Entrada digital
Tipo de tensión CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Material de carcasa Metal
Tipo de indicación LED
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - TÜV Süd NRTL US - pdf