SD4T90-300H
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.
| Serie | SOLID-4 | 
| Tipo de equipo | Emisor | 
| Conexión en cascada | Conexión en cascada por cable, host | 
| Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC | 
| Aplicación | Protección de accesos Protección de zonas de peligro | 
| Funciones | 2 canales de transmisión, seleccionables | 
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 | 
| Resolución | 90 mm | 
| Altura del campo de protección | 300 mm | 
| Alcance | 0,9 ... 20 m | 
| Sincronización | Óptica entre emisor y receptor | 
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo | 
| Longitud de onda | 950 nm | 
| Potencia media diodo emisor | 50 µW | 
| Forma de señal de emisión | Pulsado | 
| Grupo de LEDs | 1 | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria | 
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % | 
| Consumo de corriente, máx. | 75 mA, Sin carga externa | 
| Protección de espacios peligrosos | 2 A de acción semiretardada | 
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) | 
| Tipo | Entrada digital | 
| Tensión de conmutación high, mín. | 17,6 V | 
| Tensión de conmutación low, máx. | 2,8 V | 
| Tensión de conmutación, típ. | 22 V | 
| Tipo de tensión | CC | 
| Corriente de conmutación, máx. | 250 mA | 
| Función | Entrada de señal de test | 
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) | 
| Función | Interfaz de máquina | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Función | Guest en cascada | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Tipo | Conector hembra | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 8 polos | 
| Sección de cable admisible, típ. | 0,25 mm² | 
| Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m | 
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 300 Ω | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 375,5 mm x 34,6 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Material de las caperuzas terminales | Fundición a presión de cinc | 
| Peso neto | 400 g | 
| Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 | 
| Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Montaje en columna de montaje Montaje en ranura | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Número de LED | 2 Unidad(es) | 
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C | 
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % | 
| Índice de protección | IP 65 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c CSA US c TÜV NRTL US | 
| Método de prueba oscilación según norma | EN 60068-2-6 | 
| Método de prueba choque según norma | EN 60068-2-29 | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |