Set L318B.Y1
Set de emisor de fotocélula de barrera
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | 318 |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Set (emisor y receptor) |
Versión especial | Entrada de desactivación Set de artículos |
Alcance efectivo | 0 ... 9,5 m (alcance asegurado) |
Límite de alcance | 0 ... 14,2 m (alcance típico) |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 620 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 15 mA |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 46 mm |
Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | ABS |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Peso neto | 20 g |
Color de carcasa | Negro Rojo |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c CSA US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |