SET LS 618/4-S12

Fotocélula de barrera

Número de producto: 50038451

Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Lista de resultados: 2 productos encontrados
LE328/4P-M12
Receptor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50122709
  • Serie: 328
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Diseño: Cilíndrico
  • Tipo de tensión: CC
Código del articulo: 50122709
LS328/9D-M12
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50122702
  • Serie: 328
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 10 m
  • Diseño: Cilíndrico
Código del articulo: 50122702
Serie 618
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Set (emisor y receptor)
Versión especial Set de artículos
Alcance efectivo 0 ... 10 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0 ... 12 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 40 mA
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 30 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Conmutable en claridad/oscuridad
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 60 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Latón niquelado
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 80 g
Color de carcasa Plata
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
Modelo CAD 3D - zip
Instrucciones de uso - Application Note - pdf
Hoja técnica - pdf