Set PRK5/XP-200-M8+Reflector
Set de fotocélula reflexiva polarizada
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | 5 | 
| Principio de funcionamiento | Principio de reflexión | 
| Incluye | Reflector | 
| Versión especial | Set de artículos | 
| Alcance efectivo | 0,02 ... 1 m (alcance asegurado), Con reflector en el set | 
| Límite de alcance | 0,02 ... 1,2 m (alcance típico), Con reflector en el set | 
| Fuente de luz | LED, Rojo | 
| Longitud de onda | 620 nm | 
| Forma de señal de emisión | Pulsado | 
| Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa | 
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB | 
| Corriente en vacío | 0 ... 20 mA | 
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida digital | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad | 
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | 
| Tiempo de respuesta | 1 ms | 
| Tiempo de inicialización | 300 ms | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT | 
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo | 
| Longitud de cable | 200 mm | 
| Material de cubierta | PUR | 
| Color de cable | Negro | 
| Sección de conductor | 0,2 mm² | 
| Tamaño de rosca | Snap-In, M8 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Plástico | 
| Número de polos | 4 polos | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm | 
| Material de carcasa | Plástico | 
| Carcasa de plástico | ABS | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico | 
| Peso neto | 40 g | 
| Color de carcasa | Negro Rojo | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Número de LED | 2 Unidad(es) | 
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C | 
| Índice de protección | IP 67 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 |