ST 2020-5BE
Estación base
Apropiado para | Lectores de códigos de barras manuales serie IT 3820 |
Tensión de alimentación UB | 8,5 ... 9,5 V, CC |
Consumo de potencia, máx. | 7,65 W |
Tipo | PS/2 RS 232 USB |
Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
Bluetooth, alcance | Clase 2 |
Bluetooth, versión | 1.2 |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Conector jack hembra |
Función | Interfaz de configuración Interfaz de datos |
Tipo de conexión | RJ41 |
Tipo de conexión | Bluetooth |
Dimensiones (An x Al x L) | 109 mm x 79 mm x 142 mm |
Carcasa de plástico | UL 94-V0 |
Peso neto | 250 g |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 60 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
Altura de caída | 1 m |
Mediciones referidas a | Suelo de hormigón |
Índice de protección | IP 41 |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 84718000 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002997 |
ETIM 6.0 | EC002997 |