ST 2020-CB-BE

Estación de carga

Número de producto: 50107036

Lista de resultados: 1 productos encontrados
BAT-Charger-4 Desk-EU
Estación de carga
Código del articulo: 50114494
  • Apropiado para: Lectores de código 2D manuales serie IT 1472g
  • Tipo de artículo: Estación de carga
Código del articulo: 50114494
Apropiado para Lectores de códigos de barras manuales serie IT 3820
Tensión de alimentación UB 9 V, CC
Consumo de potencia, máx. 7,65 W
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector jack hembra
Dimensiones (An x Al x L) 109 mm x 79 mm x 142 mm
Carcasa de plástico UL 94-V0
Peso neto 250 g
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Altura de caída 1 m
Mediciones referidas a Suelo de hormigón
Índice de protección IP 41
Certificaciones c UL US
Número de arancel 85044090
ECLASS 5.1.4 27050604
ECLASS 8.0 27050604
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27050604
ECLASS 11.0 27050604
ETIM 5.0 EC000359
ETIM 6.0 EC000359
ETIM 7.0 EC000359