csm_Header_IOLink_fe9f6cbee7

Integrar sensores IO-Link de manera rápida y fiable

Módulos de función para su control

Nuestros módulos de función IO-Link facilitan la integración de los datos de equipos IO-Link en los programas PLC. La lectura y escritura de parámetros del equipo resultan considerablemente más sencillas y tanto el trabajo como el tiempo de desarrollo se reducen al mínimo. Los productos basados en software asisten en todo el proceso de integración de la programación y están hechos a medida para nuestros sensores IO-Link. Además, ofrecen una compatibilidad total con los sistemas de control habituales de diferentes fabricantes, como, p. ej. Siemens, Beckhoff o Rockwell Automation. Todos los módulos de función se pueden descargar de manera gratuita.




Ventajas de los módulos de función IO-Link

Screen_IO-Link_Simple_Data_Access_en_700x500px

Ahorrar tiempo

Sin búsqueda según tipos de datos, índices de parámetros o estructuras de datos de proceso en documentos de productos. Estos ya están incluidos en los módulos de función.

Screen_IO-Link_error_avoid_en_700x500px

Evitar errores

Los módulos de función totalmente probados permiten una integración rápida y sin errores de los datos del equipo IO-Link.

Screen_IO-Link_Format_Recipe_Change_en_700x500px

Cambio de formato y receta en funcionamiento continuo

Las distintas recetas se pueden guardar fácilmente en el PLC. En función del formato deseado, la conmutación en el equipo IO-Link se lleva a cabo a través del PLC, incluso en funcionamiento continuo.

Screen_IO-Link_Simple_Data_Access_en_700x500px

Fácil acceso a los datos

La función de comparación de datos de proceso hace que sea fácil acceder a partes individuales de los datos de proceso.

Ejemplos de aplicación de los módulos de función IO-Link

  • Configuración de funciones del equipo a través del control
  • Almacenamiento de diferentes recetas para cambiar de una a otra en el equipo IO-Link.
  • Selección del formato deseado a través del PLC, incluso cuando el proceso está en curso.
  • Recopilación de datos de diagnóstico cuando el proceso está en curso
  • Solicitud de datos del equipo a través del PLC y preparación de los mismos para optimizar el proceso
  • Acceso extremadamente sencillo a los servicios de datos acíclicos y los parámetros de los sensores IO-Link

En la pestaña Descargas, se puede descargar gratuitamente el módulo de función correspondiente para todos nuestros productos IO-Link. 


 

csm_Icon_Software_IODD_rw_2586d27b64

Descripciones de equipo IO-Link (IODD)

Aquí encontrará las descripciones de equipo para su herramienta de configuración. De este modo, puede configurar y poner en marcha nuestros sensores IO-Link sin ningún problema.

El archivo de descarga es un archivo ZIP en el cual están comprimidos el propio IODD con los archivos gráficos correspondientes. Tras importarlo en la herramienta de configuración, se pueden visualizar y programar las funciones del sensor.


 

csm_Icon_Software_SensorStudio_wr_c57c02c14e

Sensor Studio

Sensor Studio es un software de parametrización independiente que le permite parametrizar, probar y poner en marcha todos los sensores IO-Link sin PLC ni herramienta de configuración.
En la IO-Link Device Collection se incluyen las descripciones de equipo para el Sensor Studio. Esta contiene todos los equipos IO-Link disponibles actualmente y se actualiza con cada lanzamiento de un nuevo equipo IO-Link de Leuze.
Con el maestro USB IO-Link (código 50121098) se pueden conectar los sensores IO-Link directamente a un PC con interfaz USB.

Descargas