UDC-3100-S2-R
Columna de montaje
| Serie | UDC |
| Incluye | Juego de fijación para el montaje en el suelo Soportes de sujeción BT-P40, 2 piezas |
| Apropiado para | Cortinas ópticas CML700i Cortinas ópticas CSL 710 |
| Tipo, columnas y espejo | Columna de montaje |
| Funciones | Ajustable, 3 direcciones Montaje y protección de cortinas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz |
| Dimensiones (An x Al x L) | 160 mm x 3.160 mm x 149 mm |
| Material de carcasa | Metal Plástico |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Peso neto | 13.325 g |
| Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 |
| Tipo de fijación | Placa de montaje Sujeción al suelo |
| Función de rearme mecánica | Sí |
| Altura de columna sin pie | 3.100 mm |
| Montaje externo de accesorios | Detrás Lateral |
| Número de arancel | 76042990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |