V-LENS-K-C-50-F2,8-2/3-01
Objetivo
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Distancia focal | 50 mm |
Diafragma | 2,8 |
Distancia de ajuste mínima | 900 mm |
Tamaño chip, máx. | 2/3 in |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 29,5 mm x 34 mm |
Peso neto | 55 g |
Color de carcasa | Negro |
Rosca de filtro | M27 x 0,5 |
Anillos de ajuste de fijación | Anillo de enfoque Anillo del diafragma |
Número de arancel | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |