V-LENS-K-C-75-F2,8-2/3-01
Objetivo intercambiable
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Distancia focal | 75 mm |
| Diafragma | 2,8 |
| Distancia de ajuste mínima | 700 mm |
| Tamaño chip, máx. | 2/3 in |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 34 mm x 59,6 mm |
| Peso neto | 125 g |
| Color de carcasa | Negro |
| Rosca de filtro | M30,5 x 0,5 |
| Anillos de ajuste de fijación | Anillo de enfoque Anillo del diafragma |
| Número de arancel | 90021900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |