VBT-100-2700,4000
Emisor de la cortina óptica
Serie | Vario |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Emisor |
Alcance efectivo | 0,7 ... 5 m, Alcance asegurado |
Longitud del campo de medición | 2.700 mm |
Número de haces | 28 Unidad(es) |
Distancia entre haces | 100 mm |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -15 ... 20 % |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 4.000 mm |
Número de conductores | 3 hilos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 10 mm x 2.970 mm x 27 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico |
Color de carcasa | Gris |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Tipo de indicación | LED |
Tipo de configuración/parametrización | Software |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 45 °C |
Índice de protección | IP 54 |
Clase de seguridad | III |
Sistema de normas vigentes | EN 60947-5-2 (versión alemana) |
Número de arancel | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |