VBT-12.5-460,4000-ER

Emisor de la cortina óptica

Número de producto: 50107713

Lista de resultados: 1 productos encontrados
CSL505-T12.5-488-M8
Emisor de la cortina óptica
Código del articulo: 50131379
  • Serie: 505
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
  • Longitud del campo de medición: 488 mm
Código del articulo: 50131379
Serie Vario
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Alcance efectivo 0,7 m, Alcance asegurado
Distancia entre haces 12,5 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 4.000 mm
Número de conductores 3 hilos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 27 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Índice de protección IP 54
Número de arancel 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549