VRTU 430M/P-1110-6000-S12

Sensor de ultrasonidos

Número de producto: 50036264

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
HTU430B-6000.X3/LT4-M12
Sensor de ultrasonidos
Código del articulo: 50142209
  • Serie: 430B
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Diseño: Cilíndrico, 30 mm
  • Alcance efectivo, máx.: 0,6 ... 6 m
Código del articulo: 50142209
Serie 430
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Entrada de sincronización
Alcance efectivo 0,6 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Frecuencia ultrasonido 80 kHz
Trayectoria cono de sonido Estándar
Dirección de irradiación Frontal
Tensión de alimentación UB 20 ... 30 V, CC
Ondulación residual De UB
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NC/NA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NC/NA
Frecuencia de conmutación 1 Hz
Tiempo de respuesta 400 ms
Función Alimentación de tensión
Entrada Sync / interfaz de configuración
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 30 mm x 131 mm
Tamaño de rosca M30 x 1,5 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Latón niquelado
Peso neto 210 g
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro de 270°
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Modelo CAD 3D - zip
Software de configuración - zip
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf