VRTU 430M/V-3710-1300-S12
Sensor de ultrasonidos de distancia
Serie | 430 |
Incluye | 2 tuercas de montaje M30 |
Frecuencia ultrasonido | 80 kHz |
Dirección de irradiación | Frontal |
Ángulo de apertura | 6 ° |
Rango de medición | 200 ... 1.300 mm |
Resolución | 1,0 mm |
Exactitud | -1,5 ... 1,5 % |
Magnitud de referencia, exactitud | Valor final |
Tensión de alimentación UB | 20 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 10 % |
Corriente en vacío | 0 ... 50 mA |
Histéresis de conmutación | 10 mm |
Número de salidas analógicas | 1 Unidad(es) |
Resistencia de carga | 0 ... 300 Ω |
Característica | Creciente |
Tipo | Corriente |
Elemento de conmutación | Transistor |
Frecuencia de conmutación | 4 Hz |
Tiempo de respuesta | 110 ms |
Tiempo de inicialización | 280 ms |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Número de polos | 5 polos |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 30 mm x 141,5 mm |
Tamaño de rosca | M30 x 1,5 mm |
Material de carcasa | Metal |
Peso neto | 210 g |
Tipo de indicación | LED |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 85 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |