VRTU 430M/V-5710-300-S12

Sensor de ultrasonidos de distancia

Número de producto: 50036266

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
DMU418B-400.X3/LTC-M12
Sensor de ultrasonidos de distancia
Código del articulo: 50124260
  • Serie: 418B
  • Diseño: Cilíndrico
  • Rango de medición, máx.: 25 ... 400 mm
  • Salida analógica: Salida analógica, Corriente
Código del articulo: 50124260
Serie 430
Incluye 2 tuercas de montaje M30
Frecuencia ultrasonido 80 kHz
Dirección de irradiación Frontal
Ángulo de apertura 6 °
Rango de medición 60 ... 300 mm
Resolución 1,0 mm
Exactitud -1,5 ... 1,5 %
Magnitud de referencia, exactitud Valor final
Tensión de alimentación UB 20 ... 30 V, CC
Ondulación residual 10 %
Corriente en vacío 0 ... 50 mA
Histéresis de conmutación 10 mm
Número de salidas analógicas 1 Unidad(es)
Resistencia de carga 0 ... 300 Ω
Característica Creciente
Tipo Corriente
Elemento de conmutación Transistor
Frecuencia de conmutación 8 Hz
Tiempo de respuesta 80 ms
Tiempo de inicialización 280 ms
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Número de polos 5 polos
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 30 mm x 141,5 mm
Tamaño de rosca M30 x 1,5 mm
Material de carcasa Metal
Peso neto 210 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
Modelo CAD 3D - zip
Software de configuración - V2.11 - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf