BAT-SCN11
Accumulateur
| Type | Accumulateur |
| Adapté pour | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1452 Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 4820 Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 3820 |
| Tension d'alimentation UN | 4,2 V, CC, 0 % |
| Technologie | LiIon |
| Capacité d'enregistrement accumulateur | 3,3 A·h |
| Dimensions (l x H x L) | 22,1 mm x 25,2 mm x 94,7 mm |
| Poids net | 72 g |
| Numéro de tarif douanier | 85044060 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050401 |
| ECLASS 8.0 | 27050403 |
| ECLASS 9.0 | 27059090 |
| ECLASS 10.0 | 27050403 |
| ECLASS 11.0 | 27050403 |
| ECLASS 12.0 | 27050403 |
| ECLASS 13.0 | 27050403 |
| ECLASS 14.0 | 27050403 |
| ECLASS 15.0 | 27050403 |
| ECLASS 16.0 | 27050403 |
| ETIM 5.0 | EC000357 |
| ETIM 6.0 | EC000357 |
| ETIM 7.0 | EC000357 |
| ETIM 8.0 | EC000357 |
| ETIM 9.0 | EC000357 |
| ETIM 10.0 | EC000357 |
| UNSPSC 26.08 | 26111701 |