Lecteurs de codes à barres 1D/2D à caméra
Lecteurs de codes à caméra pour un emploi stationnaire : ces lecteurs de codes détectent les codes 1D et 2D avec fiabilité – selon le type, imprimés ou marqués directement, en omnidirectionnel, statiques ou en mouvement rapide, ainsi que les codes inverses ou réfléchis. Différentes versions sont disponibles en termes de taille, de classe de protection IP 67 ou 69K, de rapidité ou d’interfaces.
Récapitulatif
Détails et téléchargements
Liste d'articles
Lecteurs de codes 1D/2D stationnaires
Lecteurs de codes à caméra pour utilisation stationnaire : Ces lecteurs de codes lisent les codes 1D et 2D de manière fiable - imprimés ou marqués directement selon le produit, omnidirectionnels, statiques ou en mouvement rapide, ainsi que les codes inversés ou en miroir. Différentes versions sont disponibles en termes de taille, d’indices de protection IP 67 ou 69K, de vitesse ou d’interfaces.
Récapitulatif
| Scanners miniatures DCR 50/55 | Scanners compacts DCR 100i | Scanners compacts DCR 200i | Capteur de vision Simple DCR 1000i | Scanners compacts LSIS 220 | |
| Description | Lecteurs de codes 1D et 2D compacts | Lecture de codes 1D et 2D compacte | Lecture rapide de codes 1D et 2D avec structure modulaire | Lecture de codes 1D/2D avec un capteur de traitement d’image Algorithme de lecture amélioré spécialement pour les codes DPM |
Lecture de codes 1D et 2D compacte |
| Domaines d'application | Lecture de codes sur des objets immobiles ou se déplaçant à faible vitesse, dans des emplacements étroits | Lecture rapide de codes sur des emballages en mouvement, lecture simultanée de plusieurs codes, lecture de codes DPM | Lecture de codes sur des objets à grande vitesse de déplacement | Lecture de codes sur des emballages pour l’assurance de la qualité ou pour la détection de l’orientation sur des lignes de convoyage, décodage de codes multiples, lecture de codes DPM | Lecture de codes manuelle et en mode de présentation |
| Interfaces intégrées | RS232; USB | Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232 | RS232/422; TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP | I/O, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP ou SFTP | RS232 ; USB |
| Plage de lecture | 30 à 425 mm | 40 - 550 mm | 40 à 800 mm | 50 à 2 000 mm, selon l’optique | 50 à 330 mm |
| Résolution de l’image | 1.280 x 960 Pixel | 1080 : 1280 x 1280 pixels | 1.280 x 960 Pixel | 1 440 x 1 080 pixels ; 736 x 480 pixels | 844 x 640 pixels |
| Taille du module | 0,127 à 0,528 millimètre | 0.08 - 0.5 mm | 0.1 – 1 mm | 0.1 – 1 mm | 0,127 à 1 millimètre |
| Température ambiante (de fonctionnement) | 0 - 50 °C | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) | 0–50 °C (sans chauffage), -30–50 °C (avec chauffage) | 0 - 50°C | 0 - 40 °C |
| Dimensions (l x H x L) |
DCR 50 : 31,6 × 12,7 × 27,5 mm DCR 55 : 31,5 × 20 × 40,3 mm |
44 mm x 53 mm x 29 mm | 43×61×44 millimètres |
45 x 85 x 35 millimètres |
40×32×47 millimètres |
Liste d'articles
Sélecteur de produits
Filtre
Liste de résultats : 97 produits trouvés
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50155491
- Série: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Principe de commutation: Transistor optocouplé, PNP, Transistor optocouplé,...
- Types de codes lisibles: UPC-E, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, Azt...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50155490
- Série: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Principe de commutation: Transistor optocouplé, PNP, Transistor optocouplé,...
- Types de codes lisibles: QR code, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, A...
DCR 248i FIX-F2-102-I3-G-V
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50154892
- Série: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Principe de commutation: Semi-conducteur MOSFET, Commutation à +24 V, Semi-...
- Types de codes lisibles: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 entrelacé, Aztec,...
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M-F001
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50154402
- Série: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Principe de commutation: Transistor optocouplé, NPN, Transistor optocouplé,...
- Types de codes lisibles: Code 32, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, A...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M-F001
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50154401
- Série: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Principe de commutation: Transistor optocouplé, NPN, Transistor optocouplé,...
- Types de codes lisibles: Codabar, 2/5 entrelacé, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, A...
DCR 248i FIX-L1-102-R3-V
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50151587
- Série: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Principe de commutation: Semi-conducteur MOSFET, Commutation à +24 V, Semi-...
- Types de codes lisibles: UPC, 2/5 entrelacé, Aztec, Codabar, Code 128, Code...
DCR 258i FIX-F2-102-I3-V
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50151106
- Série: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, EtherNet IP, Ethernet
- Principe de commutation: Semi-conducteur MOSFET, Commutation à +24 V, Semi-...
- Types de codes lisibles: EAN 8/13, 2/5 entrelacé, Aztec, Codabar, Code 128,...
DCR 202i FIX-L1-102-R3-H
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50149835
- Série: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, Ethernet
- Principe de commutation: Semi-conducteur MOSFET, Commutation à +24 V, Semi-...
- Types de codes lisibles: GS1 Databar, 2/5 entrelacé, Aztec, Codabar, Code 1...
DCR 248i FIX-L2-102-R3
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50148608
- Série: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Principe de commutation: Semi-conducteur MOSFET, Commutation à +24 V, Semi-...
- Types de codes lisibles: Code 32, 2/5 entrelacé, Aztec, Codabar, Code 128, ...
DCR 202i FIX-L2-102-R3
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50148607
- Série: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, Ethernet
- Principe de commutation: Semi-conducteur MOSFET, Commutation à +24 V, Semi-...
- Types de codes lisibles: Codabar, 2/5 entrelacé, Aztec, Code 128, Code 32, ...
DCR 248i FIX-L1-102-I3-V
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50147775
- Série: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Principe de commutation: Semi-conducteur MOSFET, Commutation à +24 V, Semi-...
- Types de codes lisibles: Code 39, 2/5 entrelacé, Aztec, Codabar, Code 128, ...
DCR 202i FIX-L1-102-I3-V
Lecteur stationnaire de codes 2D
Numéro d’article :
50147774
- Série: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, Ethernet
- Principe de commutation: Semi-conducteur MOSFET, Commutation à +24 V, Semi-...
- Types de codes lisibles: GS1 Databar Stacked, 2/5 entrelacé, Aztec, Codabar...
Données d'article du : 22/10/2026