CB-M12-5000S-8WF
Câble de raccordement
| Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux COMPACTplus Barrières immatérielles de sécurité COMPACTplus Barrières immatérielles de sécurité SOLID-4, -2 |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Type de connexion | Extrémité libre |
| Nombre de brins | 7 pièce(s) |
| Blindé | Oui |
| Modèle de câble | Câble de raccordement (ouvert d'un côté) |
| Diamètre (extérieur) du câble | 6 mm |
| Longueur de câble | 5.000 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |