MLC-PS225
Vitre de protection
| Contenu | Vitre de protection MLC-PS sans support (le support doit être commandé séparément) |
| Application | Protection de la vitre avant de l’appareil en cas de conditions d’environnement difficiles |
| Adapté pour | Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 |
| Hauteur du champ de protection | 225 mm |
| Dimension | 223 mm |
| Poids net | 238 g |
| Matériau de la vitre de protection | PMMA, transparent |
| Numéro de tarif douanier | 39205100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ECLASS 13.0 | 27273792 |
| ECLASS 14.0 | 27273792 |
| ECLASS 15.0 | 27273792 |
| ECLASS 16.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |