MLC-PS750

Vitre de protection

Réf. produit : 347075

Disponible immédiatement

Contenu Vitre de protection MLC-PS sans support (le support doit être commandé séparément)
Application Protection de la vitre avant de l’appareil en cas de conditions d’environnement difficiles
Adapté pour Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300
Hauteur du champ de protection 750 mm
Dimension 748 mm
Poids net 84 g
Matériau de la vitre de protection PMMA, transparent
Numéro de tarif douanier 39205100
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ECLASS 16.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015